2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 插针
  6. 气动
  7. 09 14 000 6256

Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT

物料编号: 09 14 000 6256


Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han MODULAR PNEUMATIC CONTACTHan MODULAR PNEUMATIC CONTACT
气动针

Han MODULAR PNEUMATIC CONTACT

物料编号: 09 14 000 6256

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

气动针 带止阀 聚丙烯, 直式 母头 聚甲醛

产品详情


类别 插针
插针类型 气动针
插针端子介绍 带止阀 聚丙烯
直式
公母类型 母头
制造过程 车削针
极限温度 [-40] ... [+80 °C]
工作压力 8 bar
插拔次数 500
管内径 1.6 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(插针) 聚甲醛
材料(密封件) Buna-N
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
欧洲海关关税号 39269097
包装尺寸 10
净重 0.7 g
原产国 德国
GTIN 5713140018402
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页