2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 插针
  6. 气动
  7. 09 14 000 7353

Pneum. contact metal OD 3mm male angled

物料编号: 09 14 000 7353


Pneum. contact metal OD 3mm male angled

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Pneum. contact metal OD 3mm male angledPneum. contact metal OD 3mm male angledPneum. contact metal OD 3mm male angled
气动针

Pneum. contact metal OD 3mm male angled

物料编号: 09 14 000 7353

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

气动针 不带止阀, 弯式 公头 黄铜

产品详情


类别 插针
插针类型 气动针
插针端子介绍 不带止阀
弯式
特点 无需关闭的 Han® 气动插针适合在真空中使用。(极限值:100 mbar = 100 hPa ≈ 约 90% 真空)
公母类型 公头
制造过程 车削针
极限温度 [-20] ... [+85 °C]
工作压力 10 bar
插拔次数 10000
管道外径 3 mm
ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插针) 黄铜
材料(密封件) HNBR(水合丁腈橡胶)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 14.1 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140189140
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页