2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 插针
  6. 气动
  7. 09 14 000 7356

Pneum. contact metal OD 6mm male angled

物料编号: 09 14 000 7356


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Pneum. contact metal OD 6mm male angledundefinedPneum. contact metal OD 6mm male angled
气动针

Pneum. contact metal OD 6mm male angled

物料编号: 09 14 000 7356

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

气动针 不带止阀, 弯式 公头 黄铜

产品详情


类别 插针
插针类型 气动针
插针端子介绍 不带止阀 弯式
特点 无需关闭的 Han® 气动插针适合在真空中使用。(极限值:100 mbar = 100 hPa ≈ 约 90% 真空)
公母类型 公头
制造过程 车削针
极限温度 -20 ... +85 °C
工作压力 ≤ 10 bar
管道外径 6 mm
材料(插针) 黄铜
材料(密封件) HNBR(水合丁腈橡胶)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
包装尺寸 10
净重 14 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140189164
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590