2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 插针
  6. 气动
  7. 09 14 000 7464

Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.

物料编号: 09 14 000 7464


Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.
气动针

Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.

物料编号: 09 14 000 7464

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

气动针 带止阀, 弯式 母头 黄铜

产品详情


类别 插针
插针类型 气动针
插针端子介绍 带止阀
弯式
公母类型 母头
制造过程 车削针
极限温度 [-20] ... [+85 °C]
工作压力 10 bar
插拔次数 10000
管道外径 4 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插针) 黄铜
材料(密封件) HNBR(水合丁腈橡胶)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 17.42 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140189256
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页