3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. Han-Modular®铰接框架
  8. 09 14 006 0303

Han MODULAR FRAME 6 HOOD 2

物料编号: 09 14 006 0303


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han MODULAR FRAME 6 HOOD 2undefined
铰链式框架

Han MODULAR FRAME 6 HOOD 2

物料编号: 09 14 006 0303

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铰链式框架 用于2个模块, A ... B 尺寸: 6 B

请不要再将该产品用于新的 DesignIns。

您可以使用升级产品
升级产品

产品详情


类别 附件
系列 Han-Modular®
附件种类 铰链式框架
附件介绍 用于2个模块
A ... B
特点 PE 导体截面积(电源侧) 4 ... 10 mm²
PE 导体截面积(信号侧) 1 ... 2.5 mm²
尺寸 6 B
剥线长度 8 ... 10 mm
拧紧力矩 ‌0.8 Nm PE 螺钉 M3
‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH2
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料 压铸锌
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
认证 DNV GL
包装尺寸 2
净重 48.85 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140020344
eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421