2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M23
  7. 09 15 600 6122

M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au

物料编号: 09 15 600 6122


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Auundefined
压接针

M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au

物料编号: 09 15 600 6122

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 2 mm 额定电流: ≤28 A 公头 铜合金 镀金 导体截面积: 2.5 ... 4 mm²

产品详情


类别 插针
系列 圆形连接器 M23
标识 Power
插针类型 压接针
插针端子介绍 2 mm
接线方式 压接针
公母类型 公头
制造过程 车削针
导体截面积 (mm²) 2.5 ... 4 mm²
额定电流 ≤ 28 A
接触电阻 ≤ 3 mΩ
剥线长度 7 mm
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
包装尺寸 100
净重 0.818 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140189027
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522