5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 电流高达 16 A
  8. 09 20 016 2813

Han A 16 Pos. F Insert Screw 17-32

物料编号: 09 20 016 2813


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han A 16 Pos. F Insert Screw 17-32undefined
插芯

Han A 16 Pos. F Insert Screw 17-32

物料编号: 09 20 016 2813

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 螺栓接线 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌16 A 尺寸: 32 A 插针: 32 导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han A®
规格 连续标注
接线方式 螺栓接线
公母类型 母头
尺寸 32 A
针数 32
接地针 是
插针标识 17 ... 32
详细资料 您需要两个插芯以完全组装!
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 1 mΩ
拧紧力矩 ‌0.5 Nm 插针螺钉M3
‌0.5 Nm M3固定螺栓
‌0.8 Nm
Recommended screw driver PH1
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证 DNV GL
包装尺寸 1
净重 49 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140039865
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522