技术小组
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
过去造就未来
董事会
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 电流从 16 A 起
  8. 09 38 006 3101

Han K 4/2-FI-CRT

物料编号: 09 38 006 3101


新可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han K 4/2-FI-CRTundefined
新可配置插芯

Han K 4/2-FI-CRT

物料编号: 09 38 006 3101

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 尺寸: 16 B 插针: 6 导体截面积: 6 ... 25 mm² Power 0.14 ... 4 mm² 信号

产品详情


类别 插芯
系列 Han-Com®
标识 Han® K 4/2
接线方式 压接针
公母类型 母头
尺寸 16 B
针数 6
信号针数 2
电源针数 4
接地针 是
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 6 ... 25 mm² Power
0.14 ... 4 mm² 信号
额定电流(信号) 16 A
额定电压(信号) 400 V
额定脉沖电压(信号) 6 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 80 A
额定电压(电源) 830 V
额定脉沖电压(电源) 8 kV
污染等级(电源) 3
额定电流符合UL(信号) 15 A
额定电压符合UL(信号) 250 V
额定电流符合 UL(电源) 70 A
额定电压符合 UL(电源) 600 V
额定电流符合CSA(信号) 14 A
额定电压符合CSA(信号) 250 V
额定电流符合 CSA(电源) 56 A
额定电压符合 CSA(电源) 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
拧紧力矩 ‌2 Nm PE 螺钉 M5
Recommended screw driver PH2
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
包装尺寸 1
净重 72 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140346307
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522