3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 混合
  8. 09 38 036 3001

Han K 9/9/18-M-C

物料编号: 09 38 036 3001


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han K 9/9/18-M-Cundefined
插芯

Han K 9/9/18-M-C

物料编号: 09 38 036 3001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 尺寸: 16 B 插针: 36 导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号

产品详情


类别 插芯
系列 Han-Com®
标识 Han® K 9/9/18
接线方式 压接针
公母类型 公头
尺寸 16 B
针数 36
信号针数 18
电源针数 18
接地针 是
详细资料 请单独订购压接针。
9x Han® C
9x Han E®
18x Han D®
为确保所有条件下接地针的预先接触,必须使用导引插针/衬套 (09 33 000 9908 / 09 33 000 9909)。
导体截面积 1.5 ... 6 mm² Power
0.14 ... 4 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² 信号
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 250 V
额定脉沖电压(信号) 4 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 40 A
16 A
额定电压(电源) 830 V
额定脉沖电压(电源) 8 kV
污染等级(电源) 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
认证 DNV GL
包装尺寸 1
净重 23 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140186453
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522