3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0380

WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 1000m

物料编号: 09 45 600 0380


WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 1000mWTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 1000m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 1000mWTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 1000m
铜质电缆 (圆型)

WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 1000m

物料编号: 09 45 600 0380

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) WTB 2x 0.75 mm² 弹性体 电缆长度: 1,000 m

该产品已无法订购。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 WTB
芯数 2
芯结构 2x 0.75 mm²
电缆长度 1000 m
电阻抗 120 Ω
极限温度 -40 ... +90 °C 未移动
最小弯曲半径 6x 电缆直径 (单次弯曲)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) 弹性体
颜色(电缆) 黑色
规格 NFPA 130
EN 50306-4
UL 1685
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 114000 g
原产国 德国
GTIN 5713140273214
净重 114 g/m
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609