3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0650

HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m

物料编号: 09 45 600 0650


HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m

物料编号: 09 45 600 0650

500 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
500 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 4x 2x AWG 23/1 PUR (聚氨酯) 电缆长度: 500 m Cat. 7 F 级,到 600 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 23/1
电缆长度 500 m
信号运行时间 @ 20 °C 4.2 ns/m
极限温度 -40 ... +70 °C 未移动
-10 ... +50 °C 已移动
最小弯曲半径 8x 电缆直径 (反复弯曲)
4x 电缆直径 (单次弯曲)
传输特性 Cat. 7 F 级,到 600 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
导体电阻 @ 20 °C ≤75 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C 5000 MΩ x km
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 39200 g
原产国 德国
GTIN 5713140062191
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609