3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. HARTING PushPull (V4)
  7. 09 48 313 18A6 150

PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 15m

物料编号: 09 48 313 18A6 150


PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 15m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 15m

物料编号: 09 48 313 18A6 150

15 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
15 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 1:1布线 电缆长度: 15 m

产品详情


连接器1
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
显示详细信息
连接器2
PushPull V4 2.0 Signal 10pole
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING PushPull (V4) Signal
10 针
连接器2 HARTING PushPull (V4) Signal
10 针
系列 HARTING PushPull (V4)
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 1:1布线
芯数 10
芯结构 10x AWG 20
电缆长度 15 m
额定电流 5 A
额定电压 50 V
极限温度 -40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1655 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140246188
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600