2. 其他
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 09 48 CAB 00A8

U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey

物料编号: 09 48 CAB 00A8


U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey

物料编号: 09 48 CAB 00A8

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 4x 2x AWG 26/7 LSZH Cat. 6A EA 级,到 500 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
屏蔽类型 箔片:聚酯上的 AI(覆盖率 125)
绝缘直径 ‌1.08 mm ± 0.05 mm
线芯外径 ‌16 mm ± 0.008 mm
介电强度 0.5 kV AC
电缆直径 5.7 mm ± 0.15 mm
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
导体电阻 @ 20 °C ≤150 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C 100 MΩ x km
材料(屏蔽) 铝
材料(电缆) LSZH
颜色(电缆) RAL 7035 (浅灰色)
材料(绝缘) 接地
PROFINET 否
包装尺寸 1
原产国 中国
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆