中国大陆
M12 D-code male straigt overmolded
物料编号: 09 48 CON 22
M12 D-code male straigt overmolded
物料编号: 09 48 CON 22
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆连接器
直式, 一体成型
公头
D编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
产品详情
| 类别 | 连接器 |
|---|
| 原件 | 电缆连接器 |
|---|
| 规格 | 直式 |
|---|
| 一体成型 |
| 系列 | 圆形连接器 M12 |
|---|
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 锁定类型 | 螺钉锁扣 |
|---|
| 公母类型 | 公头 |
|---|
| 屏蔽 | 屏蔽 |
|---|
| 针数 | 4 |
|---|
| 编码 | D编码 |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 22 |
|---|
| 额定电流 | 4 A |
|---|
| 额定电压 | 60 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 2.5 kV |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 绝缘阻抗 | >108 Ω |
|---|
| 接触电阻 | 10 mΩ |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +85 °C |
|---|
| 拧紧力矩 | 0.6 Nm |
|---|
| 插拔次数 | 100 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 / IP67 插配状态 |
|---|
| 传输特性 | Cat. 5 D 级:到 100 MHz |
|---|
| 过电压类别 | III |
|---|
| 绝缘组 | I (600 ≤ CTI) |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 压铸锌 |
| 颜色(包覆成型) | 黑色 |
|---|
| 材料(包覆成型) | 热塑性聚氨酯 (TPU) |
|---|
| PROFINET | 否 |
|---|
| 规格 | IEC 61076-2-101 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140880931 |
|---|
| eCl@ss | 27440115 圆形连接器(套) |
|---|
| ETIM | EC002635 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121413 |
|---|