2. 其他
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 09 48 CON 80

M12 D-code male angled overmolded

物料编号: 09 48 CON 80


M12 D-code male angled overmolded

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆连接器

M12 D-code male angled overmolded

物料编号: 09 48 CON 80

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆连接器 弯式, 一体成型 公头 D编码 压接针 聚酰胺 (PA) 插针: 4 额定电流: ‌4 A 聚酰胺 (PA), 压铸锌 螺钉锁扣 防护等级: IP65 / IP67 插配状态

产品详情


类别 连接器
原件 电缆连接器
规格 弯式
一体成型
系列 圆形连接器 M12
接线方式 压接针
锁定类型 螺钉锁扣
公母类型 公头
屏蔽 屏蔽
针数 4
编码 D编码
导体截面积 (AWG) AWG 22
额定电流 4 A
额定电压 60 V
额定脉沖电压 2.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
拧紧力矩 ‌0.6 Nm
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
过电压类别 III
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
压铸锌
颜色(包覆成型) 黑色
材料(包覆成型) 热塑性聚氨酯 (TPU)
PROFINET 否
规格 IEC 61076-2-101
包装尺寸 1
原产国 中国
GTIN 5713140880856
eCl@ss 27440115 圆形连接器(套)
ETIM EC002635
UNSPSC 24.0 39121413