3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 09 67 250 5615

D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 50 AU2

物料编号: 09 67 250 5615


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 50 AU2undefined
连接器

D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 50 AU2

物料编号: 09 67 250 5615

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

连接器 焊杯接线 额定电流: ‌6.5 A 公头 尺寸: D-Sub 5 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢 灰色 插针: 50 导体截面积: 0.5 mm² 铜合金 镍表面镀贵金属

产品详情


类别 连接器
系列 D-Sub
标识 标准
原件 连接器
插针端子介绍 冲压
直式
接线方式 焊杯接线
公母类型 公头
尺寸 D-Sub 5
连接方式 PCB至电缆
飞线
针数 50
锁定类型 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
导体截面积 (mm²) 0.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 20
额定电流 ‌ 6.5 A
放电距离 ≥ 1 mm
爬电距离 ≥ 1 mm
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
剥线长度 2.5 ... 3 mm
极限温度 -40 ... +85 °C (焊接过程中的烙铁温度:最高 350°C 持续 3-5 s)
插入力 ≤ 167 N
拔出力 ≥ 14.5 N
≤ 111 N
性能等级 2
符合 CECC 75301-802 标准
插拔次数 ≥ 250
测试电压U r.m.s. 1 kV
Hot plugging 无
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
颜色(插芯) 灰色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 DIN 41652
包装尺寸 50
净重 13.92 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140094123
eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469