中国大陆
Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
物料编号: 09 93 000 6171
新Han® S-200A MC screw-in M8-SLV
物料编号: 09 93 000 6171
查看价格和供应情况。
属性概览
螺钉式插针
M8公头, 带 Tuflok® 保护
额定电流: ≤200 A
铜合金
镀银
产品详情
类别 | 插针 |
---|
系列 | Han® S |
---|
标识 | Han® S 200 |
---|
插针类型 | 螺钉式插针 |
---|
插针端子介绍 | M8公头 带 Tuflok® 保护 |
---|
额定电流 | ≤ 200 A |
---|
接触电阻 | ≤ 0.3 mΩ |
---|
包装尺寸 | 2 |
---|
净重 | 14.6 g |
---|
原产国 | 中国 |
---|
欧洲海关关税号 | 85366990 |
---|
GTIN | 5713140188907 |
---|
eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |
---|
ETIM | EC000796 |
---|
UNSPSC 24.0 | 39121522 |
---|