中国大陆
Han® S 200 FC CRT 35 mm²
物料编号: 09 93 000 7263 XL
新Han® S 200 FC CRT 35 mm²
物料编号: 09 93 000 7263 XL
查看价格和供应情况。
属性概览
压接针
母针
额定电流: ≤200 A
铜合金
镀银
导体截面积: 35 mm²
AWG 2
产品详情
| 类别 | 插针 |
|---|
| 系列 | Han® S |
|---|
| 标识 | Han® S 200 |
|---|
| 插针类型 | 压接针 |
|---|
| 插针端子介绍 | 母针 |
|---|
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 制造过程 | 车削针 |
|---|
| 详细资料 | 必须使用橡胶套!请单独订购。 |
|---|
| 导体截面积 (mm²) | 35 mm² |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 2 |
|---|
| 额定电流 | ≤ 200 A |
|---|
| 接触电阻 | ≤ 0.3 mΩ |
|---|
| 剥线长度 | 22 mm |
|---|
| 材料(插针) | 铜合金 |
|---|
| 表面(插针) | 镀银 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 43.8 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| GTIN | 5713140188853 |
|---|
| eCl@ss | 27440204 工业插头连接器接触 |
|---|
| ETIM | EC000796 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121522 |
|---|