3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® S
  7. Han® S 200
  8. 上売/底座
  9. 09 93 001 0121 XL

Han® S-HSI w. MC M8-black-UP

物料编号: 09 93 001 0121 XL


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新螺钉安装底座

Han® S-HSI w. MC M8-black-UP

物料编号: 09 93 001 0121 XL

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

螺钉安装底座 包括 M8 螺栓接线公针, 带解锁保护 单锁扣 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑), RAL 1028(浅橙黄)

产品详情


类别 上売/底座
系列 Han® S
标识 Han® S 200
上壳/底座类型 螺钉安装底座
上壳/底座介绍 包括 M8 螺栓接线公针
带解锁保护
针数 1
锁定类型 单锁扣
应用领域 储能系统
额定电流 ‌ 200 A
额定电压 1,500 V
额定脉沖电压 8 kV
污染等级 2
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
拧紧力矩 ‌25 Nm
扳手规格 9
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP40 插配状态
IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑) RAL 1028(浅橙黄)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL 4128
UL 1977
认证 CE
包装尺寸 100
净重 26.078 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140183704
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466