2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 15 55 012 2701 333

har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample

物料编号: 15 55 012 2701 333


har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample

图片仅供参考。请参阅产品说明。

公连接器

har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample

物料编号: 15 55 012 2701 333

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

公连接器 回焊焊接接线方式 (THR) 额定电流: ‌19 A 插针: 12 弯式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1 液晶聚合物 (LCP) 黑色

产品详情


类别 连接器
标识 Power
原件 公连接器
系列 har-flex®
插针端子介绍 弯式
特点 连接机构的接线方式:SMT
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式 主板到子插件板
扩展卡
针数 12
详细资料 根据 IEC 61984,它是未密封的连接器。必须由安装者根据安装类型来确保实施防触电保护措施。
包装内容 样品
性能等级 1
插针共面 0.1 mm
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 19 A
额定电压 180 V
额定电压 符合 IEC 60664-1 标准
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 2
放电距离 ≥0.94 mm
爬电距离 ≥0.94 mm PCB
≥1.89 mm 连接器
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 25 mΩ
极限温度 [-55] ... [+125 °C]
插拔次数 500
测试电压U r.m.s. 0.84 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 3.33 g
原产国 中国
GTIN 5713140204218
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
上一页
下一页