2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 17 23 000 4102

HAR-BUS HM

物料编号: 17 23 000 4102


HAR-BUS HM

图片仅供参考。请参阅产品说明。

底部屏蔽

HAR-BUS HM

物料编号: 17 23 000 4102

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

底部屏蔽 用于A型连接器(15-25行), 紧凑型PCI计算机电话 金属

产品详情


类别 附件
系列 har-bus® HM
附件种类 底部屏蔽
附件介绍 用于A型连接器(15-25行)
紧凑型PCI计算机电话
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料(附件) 金属
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 16
净重 2 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140121959
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400