中国大陆
HAR BUS HM KEY M1567 BRILLANT BLUE
物料编号: 17 79 000 0015
HAR BUS HM KEY M1567 BRILLANT BLUE
物料编号: 17 79 000 0015
查看价格和供应情况。
属性概览
编码件
适用于公连接器, 用于CPCI,5.0V
热塑性塑料
RAL 5007 (亮蓝)
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | har-bus® HM |
|---|
| 附件种类 | 编码件 |
|---|
| 附件介绍 | 适用于公连接器 |
|---|
| 用于CPCI,5.0V |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
|---|
| 材料(附件) | 热塑性塑料 |
|---|
| 颜色(附件) | RAL 5007 (亮蓝) |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 500 |
|---|
| 原产国 | 捷克 |
|---|
| GTIN | 5713140122673 |
|---|
| eCl@ss | 27440203 工业连接器编码 |
|---|
| ETIM | EC002311 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121421 |
|---|