中国大陆
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 13,0-16,0
物料编号: 19 15 503 5197
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 13,0-16,0
物料编号: 19 15 503 5197
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆紧固件
M25
夹持范围: 13 ... 16 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 黑色
IP67 / IP69
扳手规格: 32
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® F+B |
|---|
| 附件种类 | 电缆紧固件 |
|---|
| 扳手规格 | 32 |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +100 °C |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP67 / IP69 |
|---|
| 尺寸 | M25 |
|---|
| 夹持范围 | 13 ... 16 mm |
|---|
| 表面粗糙度 | ≤ 0.8 µm |
|---|
| 材料(电缆接头) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 颜色(电缆紧固件) | 黑色 |
|---|
| 颜色(密封件) | 蓝 |
|---|
| 材料(附件) | VA 1.4305 |
|---|
| RoHS | 符合豁免标准 |
|---|
| RoHS 豁免 | 6(c):铜合金含铅量高达 4 % |
|---|
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 有 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| 认证 | Ecolab Topactive 200 |
|---|
| Ecolab Topactive 500 |
| Ecolab Topax 66 |
| Ecolab Topactive OKTO |
| Ecolab Topax 990 |
| FDA 21 CFR 177.1500 |
| FDA 21 CFR 176.170 (c) |
| FDA 21 CFR 177.1390 |
| FDA 21 CFR 177.1395 |
| FDA 21 CFR 177.2600 |
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 32.27 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 39174000 |
|---|
| GTIN | 5713140192768 |
|---|
| eCl@ss | 27140801 电缆压盖(电气安装) |
|---|
| ETIM | EC000441 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121431 |
|---|