电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 电缆紧固件
  7. 19 15 523 5197

HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature

物料编号: 19 15 523 5197


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 natureundefinedHAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature
电缆紧固件

HAN CGM-P F+B M25X1,5 D. 13-16 nature

物料编号: 19 15 523 5197

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固件 M25 夹持范围: 13 ... 16 mm 材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) 白 IP67 / IP69 扳手规格: 32

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® F+B
附件种类 电缆紧固件
包装内容 带间隔垫片
扳手规格 32
极限温度 -40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP67 / IP69
尺寸 M25
夹持范围 13 ... 16 mm
表面粗糙度 ≤ 0.8 µm
材料(电缆接头) 聚酰胺 (PA)
颜色(电缆紧固件) 白
颜色(密封件) 蓝
材料(附件) VA 1.4305
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
认证 Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1500
FDA 21 CFR 176.170 (c)
FDA 21 CFR 177.1390
FDA 21 CFR 177.1395
FDA 21 CFR 177.2600
包装尺寸 1
净重 32.66 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 84849000
GTIN 5713140192805
eCl@ss 27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM EC000441
UNSPSC 24.0 39121431