2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 插针
  6. 光学
  7. 20 10 125 5220

SC Connector Single Mode

物料编号: 20 10 125 5220


SC Connector Single Mode

图片仅供参考。请参阅产品说明。

SC Connector Single ModeSC Connector Single Mode
光纤插针

SC Connector Single Mode

物料编号: 20 10 125 5220

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

光纤插针 用于单模

产品详情


类别 插针
插针类型 光纤插针
系列 SC
插针端子介绍 用于单模
制造过程 车削针
极限温度 -40 ... +85 °C
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
欧洲海关关税号 85367000
包装尺寸 1
净重 5.8 g
原产国 德国
GTIN 5713140133600
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522