2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 系列
  5. 附件
  6. SFP 模块
  7. 20 76 024 0300

Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40

物料编号: 20 76 024 0300


Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40

图片仅供参考。请参阅产品说明。

收发器

Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40

物料编号: 20 76 024 0300

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

收发器 单模 电缆长度: 40,000 m

产品详情


类别 附件
系列 Ha-VIS SFP
附件种类 收发器
附件介绍 单模
以太网类型 快速以太网
电缆长度 40000 m
工作温度 -40 ... +85 °C
数据速率 155 Mbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
UL / CSA UL 60950-1 NWGQ2.E308377
CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
认证 CE
欧洲海关关税号 85176200
包装尺寸 1
净重 27.6 g
原产国 台湾
GTIN 5713140134553
eCl@ss 27060314 网络适配器
ETIM EC001467
UNSPSC 24.0 26121620