2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 功能
  5. 光纤
  6. 20 76 038 0300

Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L80

物料编号: 20 76 038 0300


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

收发器

Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L80

物料编号: 20 76 038 0300

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

收发器 单模 电缆长度: 80,000 m

产品详情


类别 附件
系列 Ha-VIS SFP
附件种类 收发器
附件介绍 单模
以太网类型 千兆以太网
电缆长度 80,000 m
数据速率 ‌ 1.25 Gbit/s
工作温度 -40 ... +85 °C
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
UL / CSA UL 60950-1 NWGQ2.E308377
CSA-C22.2 No. 60950-1-07 NWGQ8.E308377
认证 CE
包装尺寸 1
净重 24.48 g
原产国 台湾
欧洲海关关税号 85176200
GTIN 5713140134591
eCl@ss 27060314 网络适配器
ETIM EC001467
UNSPSC 24.0 26121620
上一页
下一页