2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 系列
  5. 附件
  6. 电源
  7. 20 80 300 3025

DC/DC Convert.HARTING pCon 7060DC-110/24

物料编号: 20 80 300 3025


DC/DC Convert.HARTING pCon 7060DC-110/24

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DC-DC 转换器

DC/DC Convert.HARTING pCon 7060DC-110/24

物料编号: 20 80 300 3025

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

DC-DC 转换器

产品详情


类别 附件
系列 Ha-VIS pCon 7000
附件种类 DC-DC 转换器
固定 扁平挂墙安装
工作温度 -40 ... +70 °C
相对湿度 30 ... 95 %
防护等级符合 IEC 60529 IP65
MTBF 950000 h
输入电压 110 V DC
输出电压 24 V DC
电源 60 W
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料 (上壳/底座) 金属
颜色(上売/底座) 黑色
欧洲海关关税号 85043121
包装尺寸 1
净重 443.5 g
原产国 德国
GTIN 5713140135420
eCl@ss 27211011 供电装置
ETIM EC002540
UNSPSC 24.0 39121004