中国大陆
DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-24/48
物料编号: 20 80 300 3027
DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-24/48
物料编号: 20 80 300 3027
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | Ha-VIS pCon 7000 |
|---|
| 附件种类 | DC-DC 转换器 |
|---|
| 工作温度 | -40 ... +70 °C |
|---|
| 相对湿度 | 30 ... 95 % |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 |
|---|
| MTBF | 950000 h |
|---|
| 输入电压 | 24 V DC |
|---|
| 输出电压 | 48 V DC |
|---|
| 电源 | 150 W |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 金属 |
|---|
| 颜色(上売/底座) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85043121 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 540 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140135444 |
|---|
| eCl@ss | 27211011 供电装置 |
|---|
| ETIM | EC002540 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121004 |
|---|