2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 电缆组装
  6. 20 87 146 3002 200

Han 6 E UL2237 side entry 1-Lever 2,0m

物料编号: 20 87 146 3002 200


undefinedundefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

undefinedundefined
电缆组装

Han 6 E UL2237 side entry 1-Lever 2,0m

物料编号: 20 87 146 3002 200

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 2 m

产品详情


电缆类别
Cable,7cx16AWG,tray,TC-ER,SAB 9333160
显示详细信息
连接器1
Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68
显示详细信息
Han 6E insert male crimp
显示详细信息
Han 6E Insert Female Crimp
显示详细信息
连接器2
Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68
显示详细信息
Han 6E insert male crimp
显示详细信息
Han 6E Insert Female Crimp
显示详细信息
类别 系统布线
系列 Han E®
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han E® 公头
上壳
连接器2 Han E® 母头
上壳
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 2 m
芯数 6
芯结构 6x AWG 16
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 860 g
原产国 美国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140261945
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600