3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 21 33 A7A 8518 070

M12 L-coded Cable Assembly 7m

物料编号: 21 33 A7A 8518 070


M12 L-coded Cable Assembly 7m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 L-coded Cable Assembly 7m

物料编号: 21 33 A7A 8518 070

7 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
7 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 7 m

产品详情


连接器1
M12 Power Crimp female L-coded
显示详细信息
连接器2
M12 Power Crimp male L-coded
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 L-编码
公头
直式
连接器2 M12 L-编码
母头
直式
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
屏蔽 屏蔽
芯数 5
芯结构 5x 1.5 mm²
编码 L-编码
电缆长度 7 m
极限温度 -40 ... +80 °C
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140266476
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604