3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 21 33 A7A 8523 003

M12 L-coded Cable Assembly 0,3m

物料编号: 21 33 A7A 8523 003


M12 L-coded Cable Assembly 0,3m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 L-coded Cable Assembly 0,3m

物料编号: 21 33 A7A 8523 003

0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.3 m

产品详情


连接器1
M12 Power Crimp female L-coded
显示详细信息
连接器2
M12 Power Crimp male L-coded
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 L-编码
公头
直式
连接器2 M12 L-编码
母头
直式
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 5
芯结构 5x 1.5 mm²
编码 L-编码
电缆长度 0.3 m
极限温度 -40 ... +80 °C
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140816817
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604