3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 21 34 770 0568 030

M12 A-cod an/- f/- shld. 3m

物料编号: 21 34 770 0568 030


M12 A-cod an/- f/- shld. 3m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 A-cod an/- f/- shld. 3mM12 A-cod an/- f/- shld. 3m
电缆组装

M12 A-cod an/- f/- shld. 3m

物料编号: 21 34 770 0568 030

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 3 m

产品详情


连接器1
M12 A5 angled female shld
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M12 A编码
母头
弯式
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
屏蔽 屏蔽
芯数 5
芯结构 5x 0.34 mm²
编码 A编码
电缆长度 3 m
极限温度 [-25] ... [+80 °C]
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
REACH SVHC 物质 铅
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 0.033 g
原产国 德国
GTIN 5713140239302
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604