3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 21 34 840 0C79 100

M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10,0m

物料编号: 21 34 840 0C79 100


M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10,0mM12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10,0m
电缆组装

M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 10,0m

物料编号: 21 34 840 0C79 100

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M12 A编码
公头
直式
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 12
芯结构 12x 0.14 mm²
编码 A编码
电缆长度 10 m
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
REACH SVHC 物质 铅
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
认证 CE
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 555 g
原产国 德国
GTIN 5713140142152
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604