3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 21 34 848 5882 100

M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m

物料编号: 21 34 848 5882 100


M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0mM12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m
电缆组装

M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 10,0m

物料编号: 21 34 848 5882 100

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


连接器1
M12 A8 straight male unshld
显示详细信息
连接器2
M12 A8 straight female unshld
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 A编码
公头
直式
连接器2 M12 A编码
母头
直式
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 8x 0.25 mm²
编码 A编码
电缆长度 10 m
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
认证 CE
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 588 g
原产国 捷克
GTIN 5713140142602
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604