2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. 7/8ʺ
  7. 21 34 970 0394 030

7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 3,0m

物料编号: 21 34 970 0394 030


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 3,0mundefined
电缆组装

7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 3,0m

物料编号: 21 34 970 0394 030

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 3 m

产品详情


电缆类别
3x1,5mm² PUR black
显示详细信息
连接器1
7/8 2pole+PE female straight overm unsh
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 7/8ʺ
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 7/8ʺ
母头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 3 m
芯数 3
芯结构 3x 1.5 mm2
针数 3
电源针数 2
特殊插针数 1x 接地针
特殊插针规格 接地针
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
认证 CE
包装尺寸 1
净重 274.67 g
原产国 捷克
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140146365
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600
上一页
下一页