中国大陆
M8 A 3pole male straight shld overmolded
物料编号: 21 34 CON 73P3
M8 A 3pole male straight shld overmolded
物料编号: 21 34 CON 73P3
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆连接器
直式, 一体成型
公头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 3
额定电流: 3 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP67 锁定状态
产品详情
| 类别 | 连接器 |
|---|
| 原件 | 电缆连接器 |
|---|
| 规格 | 直式 |
|---|
| 一体成型 |
| 系列 | 圆形连接器 M8 |
|---|
| 接线方式 | 压接针 |
|---|
| 锁定类型 | 螺钉锁扣 |
|---|
| 公母类型 | 公头 |
|---|
| 屏蔽 | 屏蔽 |
|---|
| 针数 | 3 |
|---|
| 编码 | A编码 |
|---|
| 额定电流 | 3 A |
|---|
| 额定电压 | 60 V |
|---|
| 绝缘阻抗 | >108 Ω |
|---|
| 极限温度 | -5 ... +80 °C |
|---|
| 拧紧力矩 | 0.4 Nm |
|---|
| 扳手尺寸(滚花螺钉/滚花螺钉母) | 9 |
|---|
| 插拔次数 | 100 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP67 锁定状态 |
|---|
| 电缆直径 | 8 mm |
|---|
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 压铸锌 |
| 材料(包覆成型) | 热塑性聚氨酯 (TPU) |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140813380 |
|---|
| eCl@ss | 27440116 圆形连接器(可现场终止)。 |
|---|
| ETIM | EC002635 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121413 |
|---|