2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M17
  7. 21 37 520 0F02 100

M17 FE str molded 17p PUR open end,10m

物料编号: 21 37 520 0F02 100


M17 FE str molded 17p PUR open end,10m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M17 FE str molded 17p PUR open end,10m

物料编号: 21 37 520 0F02 100

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


连接器1
M17 female straight 17pol
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M17 一体成型
母头
直式
系列 圆形连接器 M17
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 17
芯结构 17x AWG 22
电缆长度 10 m
额定电流 2 A
额定电压 60 V
极限温度 [-20] ... [+80 °C]
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1067 g
原产国 中国
GTIN 5713140240810
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
上一页
下一页