2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 目标市场
  5. 自动化
  6. 24 03 002 1200

Ha-VIS eCon 3021BT-AF

物料编号: 24 03 002 1200


Ha-VIS eCon 3021BT-AF

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Ha-VIS eCon 3021BT-AFHa-VIS eCon 3021BT-AF
工业以太网交换机

Ha-VIS eCon 3021BT-AF

物料编号: 24 03 002 1200

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

工业以太网交换机 非管理型 快速以太网 额定电压: 24, 48 端口总数: 3 100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2 100 Mbit/s (SC-Ports): 1 工作温度: -40 ... +70 °C

产品详情


原件 工业以太网交换机
规格 非管理型
系列 Ha-VIS eCon 3000
以太网类型 快速以太网
端口总数 3
固定 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
交換机技术 Store and Forward
框架尺寸 1.522 kB
MAC 台尺寸 1k 入线口
分组缓冲器尺寸 0.44 Megabit
无阻塞 有
服务质量 有
节能以太网 有
流量控制 关
信号针 无
PoE 功能 无
包装内容 可插拔电源螺栓插针
组装说明
工作温度 -40 ... +70 °C
存储温度 -40 ... +85 °C
相对湿度 0.1 ... 95 % 非冷凝(操作)
0.1 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529 IP30 插配状态
MTBF 2510000 h
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料 (上壳/底座) 铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
长度 107.5 mm
宽度 25 mm
高度 142 mm
EtherNet/IP 否
UL / CSA UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
PROFINET 否
FCC 是
认证 CE
DNV GL
规格 EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEEE 802.3
欧洲海关关税号 85176200
包装尺寸 1
净重 431 g
原产国 德国
GTIN 5713140147775
eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM EC000734
UNSPSC 24.0 43222612
额定电压 24 V DC
48 V DC
允许电压 9 ... 60 V DC
浪涌防护 有
工作电流 <97 mA @ 24 V DC
<53 mA @ 48 V DC
启动电流 <1.6 A @ 24 V DC
<3.2 A @ 48 V DC
过流保护 ‌12 A 输入端
功率消耗 <2.33 W @ 24 V DC
接线方式 可插拔螺栓插针
针数 3
导体截面积 0.08 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
引出线 + / - / FE
反极性保护 有
电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
传输标准 10BASE-Te
100BASE-TX EEE
传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
自动极性 有
自动协商 有
Auto-MDI(X) 有
传输长度 100 m
100 Mbit/s (RJ45-Ports) 2
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
输入电源 -34
输出功率 -15 ... -8 dBm
传输标准 100BASE-FX
传输物理学 FO
光纤 单模
接线方式 SC 双芯
母头
波长 1310 nm
传输长度 15 km
100 Mbit/s (SC-Ports) 1
数据速率 100 Mbit/s