2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 功能
  5. 以太网 (PoE) 供电
  6. 24 03 004 1120

Ha-VIS eCon 3041BT-AD-P

物料编号: 24 03 004 1120


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Ha-VIS eCon 3041BT-AD-Pundefined
工业以太网交换机

Ha-VIS eCon 3041BT-AD-P

物料编号: 24 03 004 1120

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

工业以太网交换机 非管理型 快速以太网 额定电压: 48, 54 端口总数: 5 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4 100 Mbit/s (SC-Ports): 1 工作温度: -40 ... +70 °C

产品详情


系列 Ha-VIS eCon 3000
原件 工业以太网交换机
规格 非管理型
以太网类型 快速以太网
端口总数 5
固定 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
交換机技术 Store and Forward
框架尺寸 1.522 kB
MAC 台尺寸 1k 入线口
分组缓冲器尺寸 0.44 Megabit
无阻塞 有
服务质量 有
节能以太网 有
流量控制 关
信号针 无
PoE 功能 有
包装内容 可插拔电源螺栓插针
组装说明
额定电压 48 V DC
54 V DC
允许电压 44 ... 57 V DC
浪涌防护 有
工作电流 <1,400 mA @ 48 V DC
<2,390 mA @ 54 V DC
电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
启动电流 <6.4 A @ 48 V DC
<7.2 A @ 54 V DC
过流保护 ‌12 A 输入端
功率消耗 <68.2 W @ 48 V DC
<139.7 W @ 54 V DC
接线方式 可插拔螺栓插针
针数 3
导体截面积 0.08 ... 2.5 mm²
导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 12
引出线 + / - / FE
反极性保护 有
工作温度 -40 ... +70 °C
存储温度 -40 ... +85 °C
相对湿度 0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529 IP30 插配状态
MTBF ≈ 1190,000 h
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
传输标准 10BASE-Te
100BASE-TX EEE
自动协商 有
自动极性 有
Auto-MDI(X) 有
传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
传输长度 100 m
100 Mbit/s (SC-Ports) 1
传输标准 100BASE-FX
光纤 多模
接线方式 SC 双芯
母头
传输物理学 FO
波长 1,310 nm
数据速率 ‌ 100 Mbit/s
传输长度 2 km
输出功率 -19 ... -14 dBm
输入电源 -32
以太网端口 PoE 4
PoE 类型 PSE
支持的 PoE 模式 可选择 A
IEEE 标准 IEEE 802.3af IEEE 802.3at
电源 (PSE) 48 V DC
54 V DC
总输出功率 (PSE) ≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
每端口输出功率 (PSE) ≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
每端口电流 ≤ 375 mA
≤ 638 mA
支持的电缆 参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
引出线 可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
材料 (上壳/底座) 铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
长度 107.5 mm
宽度 25 mm
高度 142 mm
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
规格 EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
UL / CSA UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
认证 CE
DNV GL
FCC 是
包装尺寸 1
净重 480 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85176200
GTIN 5713140147812
eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM EC000734
UNSPSC 24.0 43222612
上一页
下一页