中国大陆
UL AWM 3817 125°C 3000V 1/0AWG VW-1
物料编号: 33 10 501 0229 000
UL AWM 3817 125°C 3000V 1/0AWG VW-1
物料编号: 33 10 501 0229 000
查看价格和供应情况。
属性概览
线缆
不组装
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐热
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 电缆介绍 | 阻燃 |
|---|
| 耐热 |
| 屏蔽 | 无屏蔽 |
|---|
| 芯数 | 1 |
|---|
| 芯结构 | 1x 50 mm² |
|---|
| 导体截面积 (AWG) | AWG 1 |
|---|
| 额定电压 | 3000 V |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 电缆直径 | 13.7 mm |
|---|
| 最小弯曲半径 | 5x 电缆直径 (单次弯曲) |
|---|
| 7.5x 电缆直径 (反复弯曲) |
| PROFINET | 否 |
|---|
| 规格 | UL 758 |
|---|
| UL 1581 |
| Directive 2011/65/EU |
| 包装尺寸 | 500 |
|---|
| 净重 | 462.5 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| eCl@ss | 27060327 组装好的电源线 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 43211600 |
|---|