3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. har-flex®
  7. 33 15 244 0750 527

har-flex, 80p, 2end w/o SR, PVC, L=75mm

物料编号: 33 15 244 0750 527


har-flex, 80p, 2end w/o SR, PVC, L=75mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

har-flex, 80p, 2end w/o SR, PVC, L=75mm

物料编号: 33 15 244 0750 527

0.075 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.075 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 扁平 电缆长度: 0.075 m

产品详情


连接器1
har-flex IDC fem 80pos PL1
显示详细信息
连接器2
har-flex IDC fem 80pos PL1
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 har-flex®
母连接器
连接器2 har-flex®
母连接器
不同的连接器方向
系列 har-flex®
电缆类别 铜质电缆 扁平
芯数 80
芯结构 80x AWG 30
电缆长度 0.075 m
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 0.015 kg
原产国 中国
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600