3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Single Pair Ethernet
  7. 33 28 020 2001 005

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m

物料编号: 33 28 020 2001 005


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5mundefined
新电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m

物料编号: 33 28 020 2001 005

0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 无卤素, 防油, 阻燃 电缆长度: 0.5 m

产品详情


类别 系统布线
系列 HARTING T1 Industrial
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING T1 Industrial
一体成型
连接器2 HARTING T1 Industrial
一体成型
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 无卤素
防油
阻燃
电缆长度 0.5 m
芯数 2
芯结构 1x 2x AWG 26/7
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 ‌ 60 V DC
传输特性 600 MHz 带宽
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
接触电阻 ≤ 20 mΩ
屏蔽电阻 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
插拔次数 ≥ 1,000
防护等级符合 IEC 60529 IP20
测试电压UDC 1 kV (接头-接头)
2.25 kV (接点-地)
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黄
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
规格 IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
包装尺寸 1
净重 31 g
原产国 拉脱维亚
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140246829
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600