3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. HARTING ix Industrial®
  7. 33 48 111 1A21 015

ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 1.5m

物料编号: 33 48 111 1A21 015


ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 1.5m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

ix Type B IDC 10xAWG26 PUR 1.5m

物料编号: 33 48 111 1A21 015

1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1.5 m

产品详情


连接器1
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
显示详细信息
连接器2
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING ix Industrial® B型
连接器2 HARTING ix Industrial® B型
系列 HARTING ix Industrial®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
芯数 10
芯结构 10x AWG 26
编码 B型
电缆长度 1.5 m
额定电压 50 V AC
60 V DC
额定电流 1.5 A
极限温度 [-40] ... [+80 °C]
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 灰色
规格 IEC 61076-3-124
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 108.8 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140260221
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600