2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. Han® 系统电缆
  6. Han® F+B
  7. 33 50 410 0306 100

Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m

物料编号: 33 50 410 0306 100


新
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新电缆组装

Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 10,0m

物料编号: 33 50 410 0306 100

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 公头
上壳
系列 Han® F+B
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 17
芯结构 0.5 mm²
针数 17
接地针 true
电缆长度 10 m
额定电流 10 A
额定电压 400 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
极限温度 [-20] ... [+80 °C] 已移动
[-40] ... [+80 °C] 未移动
防护等级符合 IEC 60529 IP69
最小弯曲半径 10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 灰色
认证 Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 66
Ecolab Topax 990
规格 EN 50525-1
IEC 60228
EN 50363-3
EN 50363-10-2
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 德国
GTIN 5713140238190
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
上一页
下一页