3. 电源和信号
  4. 产品
  5. Han® 系统电缆
  6. Han® 1A
  7. 33 50 525 2808 010

Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 1m

物料编号: 33 50 525 2808 010


Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 1m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 1mHan 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 1m
电缆组装

Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 1m

物料编号: 33 50 525 2808 010

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 电缆长度: 1 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® 1A
连接器2 Han® 1A
系列 Han® 1A
锁定类型 压入式连接
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
编码 X编码
详细资料 不得在带负载情况下插拔。
组装和安装必须由合格的电工进行。
电缆长度 1 m
极限温度 -20 ... +80 °C 未移动
-20 ... +80 °C 已移动
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黄
规格 EN 50173-1
IEC 60332-1-2
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140244290
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604