3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. D-Sub
  7. 33 56 212 1000 035

HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M

物料编号: 33 56 212 1000 035


HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 10M

物料编号: 33 56 212 1000 035

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


连接器1
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
显示详细信息
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
显示详细信息
D Sub top entry metal hood 25 pole with
显示详细信息
连接器2
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
显示详细信息
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
显示详细信息
D Sub top entry metal hood 25 pole with
显示详细信息
类别 系统布线
标识 High Density
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 D-Sub High Density
带屏蔽塑料上壳
和顶出线
连接器2 D-Sub High Density
带屏蔽塑料上壳
和顶出线
系列 D-Sub
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 44
芯结构 44x AWG 26
电缆长度 10 m
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆) PVC
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1292.88 g
原产国 中国
GTIN 5713140258518
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600