2. 按钮开关
  3. 产品
  4. 服务接口
  5. Han-Port®
  6. 插座
  7. 39 50 001 0005

Plug socket module France (UTE)

物料编号: 39 50 001 0005


Plug socket module France (UTE)

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Plug socket module France (UTE)Plug socket module France (UTE)
插座

Plug socket module France (UTE)

物料编号: 39 50 001 0005

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插座 带LED显示, 后面板接线 法国 (UTE) 螺栓接线 ‌16 A 250 V AC ‌50 Hz 导体截面积: 6 mm² 热塑性塑料

产品详情


类别 插座
上壳/底座系列 Han-Port®
原件 插座
规格 带LED显示
后面板接线
接线方式 螺栓接线
应用领域 法国 (UTE)
导体截面积 (mm²) 6 mm²
安装深度 62 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 160 g
原产国 比利时
GTIN 5713140154902
eCl@ss 27144042 插座
ETIM EC000450
UNSPSC 24.0 39121406
供应电压 250 V AC
额定电流 16 A
额定频率 50 Hz