中国大陆
Cable USB 5 m
物料编号: 39 50 903 0051
Cable USB 5 m
物料编号: 39 50 903 0051
查看价格和供应情况。
查看价格和供应情况。
属性概览
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 电缆组装 |
|---|
| 规格 | 两端预接 |
|---|
| 连接器1 | USB 2.0 |
|---|
| A型 |
| 公头 |
| 连接器2 | USB 2.0 |
|---|
| A型 |
| 公头 |
| 系列 | USB |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444290 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 143.65 g |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| GTIN | 5713140155213 |
|---|
| eCl@ss | 27060307 总线电缆 |
|---|
| ETIM | EC002599 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121600 |
|---|