2. 其他
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 58 20 160 0095

JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127

物料编号: 58 20 160 0095


JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127

物料编号: 58 20 160 0095

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 防油 7 G 2.5 mm² PVC

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
屏蔽 无屏蔽
芯数 7
芯结构 7 G 2.5 mm²
额定电压 500 V
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-15 ... +80 °C 已移动
最小弯曲半径 7.5x 电缆直径 (反复弯曲)
4x 电缆直径 (单次弯曲)
测试电压U r.m.s. 4 kV
绝缘阻抗 @ 20 °C 20 MΩ x km
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) RAL 7001 (银灰色)
PROFINET 否
认证 CE
规格 EN 50525-2-51
IEC 60228
IEC 60332-1-2
IEC 60332-1
VDE 0482-332-1-2
VDE 0472
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 100 g
原产国 德国
GTIN 5713140792098
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
UNSPSC 24.0 26121609